arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NS 202 Abbildung ähnlich

NS 202

Einzel-Nutenstein

ID 141102

Disponibile in magazzino
NS 202, Einzel-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Max. Anzugsmoment: 300 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Einzel-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 25.5
Breite B [mm] 34.0
Höhe H [mm] 35.5
Höhe H1 [mm] 16.0
Länge L [mm] 30.5
Zyl.-Schraube M20 x 50
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 300.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen