NS 242
단일 T너트
ID 140121
NS 242, 단일 T너트
제품 특징:
제품 특징:
- 홈의 폭: 30 mm
- 슬롯 너비, 계단식: 25.5 mm
- 최대 조임 토크 (tightening torque): 220 Nm
- 전달 유닛: 1 피스
- 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
기술 세부 정보
| Product group | Single T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 30.0 |
| Stepped groove width N1 [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 42.0 |
| Height H [mm] | 41.0 |
| Height H1 [mm] | 15.0 |
| Length L [mm] | 34.0 |
| Cyl.-screw | M20 x 50 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 220.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)
For using to jaws with slot 25.5 mm
For using to jaws with slot 25.5 mm