arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZI 16-16 Illustrazione simile

SZI 16-16

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

ID 123158

Disponibilità su richiesta
SZI 16-16, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 12 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 12
Larghezza B [mm] 30
Altezza H [mm] 40
Profindità di serraggio T [mm] 15
Filetto per battuta pezzo filettato G M5
Spaziatura dei fori b [mm] 15
Vite M8
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 1