SZI 16-21
Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
ID 123193
SZI 16-21, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio interno |
---|---|
Dentatura | 1/16" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 17 |
Larghezza B [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 50 |
Profindità di serraggio T [mm] | 20 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 19 |
Vite | M12 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/set [kg] | 1.5 |