SZAU 200/4
Morsetti mordenti per grezzi
ID 1457355
SZAU 200/4, Morsetti mordenti per grezzi
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 4 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti mordenti per grezzi |
---|---|
Larghezza della scanalatura N [mm] | 17 |
Larghezza B [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 52 |
Profindità di serraggio T [mm] | 25 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 35 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/set [kg] | 2 |