SZAU 400/4
Morsetti mordenti per grezzi
ID 1457357
SZAU 400/4, Morsetti mordenti per grezzi
- Dentatura: 3/32" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 4 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti mordenti per grezzi |
---|---|
Dentatura | 3/32" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
Larghezza B [mm] | 60 |
Altezza H [mm] | 75 |
Profindità di serraggio T [mm] | 33 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 60 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/set [kg] | 8.16 |