arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZAU-M 400/4 Illustrazione simile

SZAU-M 400/4

Morsetti mordenti per grezzi

ID 1457627

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
SZAU-M 400/4, Morsetti mordenti per grezzi
  • Dentatura: Modulo 2
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 4 pezzi
Gruppo prodotti Morsetti mordenti per grezzi
Dentatura Modulo 2
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 60
Altezza H [mm] 75
Profindità di serraggio T [mm] 33
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Spaziatura dei fori b [mm] 60
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 8.16