SGAB-F 125-A
標準チャックジョー
ID 1511698
SGAB-F 125-A, 標準チャックジョー
特長:ツール:
特長:ツール:
Specifiche tecniche
| 製品グループ | 標準チャックジョー |
|---|---|
| インターフェース | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
| チャックジョータイプ | 固定 |
| 幅 B [mm] | 125.0 |
| 高さ H1 [mm] | 39.9 |
| 高さ H2 [mm] | 22.0 |
| 長さ L [mm] | 92.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 88.0 |
| 穴間隔 c [mm] | 80.0 |
| m/セット [kg] | 2.67 |