PNK-G 200-6
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190663
PNK-G 200-6, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145PT-S 200-2, ID-Nr. 191536
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 102 |
Larghezza B1 [mm] | 22 |
Altezza H [mm] | 76 |
Lunghezza L [mm] | 85 |
Profindità di serraggio T [mm] | 36 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
m/pezzo [kg] | 1.6 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.