PNK-G 200-8
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190665
PNK-G 200-8, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: SP 200-5, ID-Nr. 194144SP 200-6, ID-Nr. 194145PT-S 200-2, ID-Nr. 191536PB 200-4, ID-Nr. 192129
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 130 |
Larghezza B1 [mm] | 22 |
Altezza H [mm] | 76 |
Lunghezza L [mm] | 85 |
Profindità di serraggio T [mm] | 36 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
m/pezzo [kg] | 1.8 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.