PNK-G 250-10
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190609
PNK-G 250-10, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104PT-S 250-2, ID-Nr. 191521SP 250-3, ID-Nr. 194102
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 145 |
Larghezza B1 [mm] | 26 |
Altezza H [mm] | 86 |
Lunghezza L [mm] | 104 |
Profindità di serraggio T [mm] | 40 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
m/pezzo [kg] | 2.5 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.