arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNK-G 315-2 Illustrazione simile

PNK-G 315-2

Gruppi di ganasce basculanti

ID 190611

Disponibilità su richiesta
PNK-G 315-2, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza B [mm] 95
Larghezza B1 [mm] 32
Altezza H [mm] 93
Lunghezza L [mm] 115
Profindità di serraggio T [mm] 40
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
m/pezzo [kg] 2.6
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.