PNK-G 315-4
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190613
PNK-G 315-4, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B [mm] | 130 |
Larghezza B1 [mm] | 32 |
Altezza H [mm] | 93 |
Lunghezza L [mm] | 115 |
Profindità di serraggio T [mm] | 40 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
m/pezzo [kg] | 2.8 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.