arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNK-S 200-6 Illustrazione simile

PNK-S 200-6

Gruppi di ganasce basculanti

ID 190655

Disponibilità su richiesta
PNK-S 200-6, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: SP 200-5, ID-Nr. 194144PT-FR 200-2, ID-Nr. 191534PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza B [mm] 102
Larghezza B1 [mm] 22
Altezza H [mm] 76
Lunghezza L [mm] 85
Profindità di serraggio T [mm] 36
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
m/pezzo [kg] 1.7
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.