arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNK-S 250-10 Illustrazione simile

PNK-S 250-10

Gruppi di ganasce basculanti

ID 190559

Disponibilità su richiesta
PNK-S 250-10, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104PT-FR 250-2, ID-Nr. 191510SP 250-3, ID-Nr. 194102
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza B [mm] 145
Larghezza B1 [mm] 26
Altezza H [mm] 86
Lunghezza L [mm] 104
Profindità di serraggio T [mm] 40
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
m/pezzo [kg] 2.7
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.