PNK-S 250-2
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190551
PNK-S 250-2, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: SP 250-2, ID-Nr. 194101PT-FR 250-1, ID-Nr. 191509SP 250-1, ID-Nr. 194100PB 250-1, ID-Nr. 192100
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza B [mm] | 85 |
Larghezza B1 [mm] | 26 |
Altezza H [mm] | 86 |
Lunghezza L [mm] | 98.5 |
Profindità di serraggio T [mm] | 40 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
m/pezzo [kg] | 2.4 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.