arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNK-S 400-1 Illustrazione simile

PNK-S 400-1

Gruppi di ganasce basculanti

ID 190568

Disponibilità su richiesta
PNK-S 400-1, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110PT-FR 400-1, ID-Nr. 191513SP 400-1, ID-Nr. 194108
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza B [mm] 150
Larghezza B1 [mm] 32
Altezza H [mm] 99
Lunghezza L [mm] 125
Profindità di serraggio T [mm] 50
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
m/pezzo [kg] 3.7
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.