arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNK-S 400-3 Illustrazione simile

PNK-S 400-3

Gruppi di ganasce basculanti

ID 190570

Disponibilità su richiesta
PNK-S 400-3, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: PT-FR 400-2, ID-Nr. 191514SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111SP 400-3, ID-Nr. 194110
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza B [mm] 205
Larghezza B1 [mm] 32
Altezza H [mm] 99
Lunghezza L [mm] 165
Profindità di serraggio T [mm] 50
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
m/pezzo [kg] 5.5
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.