PNK-S 400-5
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190572
PNK-S 400-5, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PT-FR 400-2, ID-Nr. 191514SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza B [mm] | 240 |
Larghezza B1 [mm] | 32 |
Altezza H [mm] | 99 |
Lunghezza L [mm] | 165 |
Profindità di serraggio T [mm] | 50 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
m/pezzo [kg] | 5.4 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.