PNK-S 630-5
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190588
PNK-S 630-5, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PT-FR 630-2, ID-Nr. 191519PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-1, ID-Nr. 194112SP 500-2, ID-Nr. 194113
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza B [mm] | 310 |
Larghezza B1 [mm] | 45 |
Altezza H [mm] | 118 |
Lunghezza L [mm] | 226 |
Profindità di serraggio T [mm] | 50 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
m/pezzo [kg] | 10.7 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.