PNS-M 200-14-2
Gruppi di ganasce basculanti
ID 160233
PNS-M 200-14-2, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 14 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PB 200-3, ID-Nr. 192128PT 14-2, ID-Nr. 160007SP 200-6, ID-Nr. 194145
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 14 |
Larghezza B [mm] | 102 |
Larghezza B1 [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 55 |
Lunghezza L [mm] | 69.5 |
Profindità di serraggio T [mm] | 30 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Vite | M12 |
m/pezzo [kg] | 1.5 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.