arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNS-M 200-14-3 Illustrazione simile

PNS-M 200-14-3

Gruppi di ganasce basculanti

ID 160234

Disponibilità su richiesta
PNS-M 200-14-3, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: PT 14-2, ID-Nr. 160007SP 200-6, ID-Nr. 194145PB 200-4, ID-Nr. 192129
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 14
Larghezza B [mm] 130
Larghezza B1 [mm] 40
Altezza H [mm] 55
Lunghezza L [mm] 69.5
Profindità di serraggio T [mm] 30
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Vite M12
m/pezzo [kg] 1.6
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.