PNS-M 250-16-2
Gruppi di ganasce basculanti
ID 160219
PNS-M 250-16-2, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 16 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: SP 250-2, ID-Nr. 194101PB 250-2, ID-Nr. 192101PT 16-1, ID-Nr. 160000
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 16 |
Larghezza B [mm] | 97 |
Larghezza B1 [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 64 |
Lunghezza L [mm] | 90 |
Profindità di serraggio T [mm] | 35 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Vite | M12 |
m/pezzo [kg] | 1.9 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.