PNS-M 250-16-4
Gruppi di ganasce basculanti
ID 160221
PNS-M 250-16-4, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 16 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PT 16-2, ID-Nr. 160001SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-4, ID-Nr. 192103
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 16 |
Larghezza B [mm] | 131 |
Larghezza B1 [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 64 |
Lunghezza L [mm] | 75 |
Profindità di serraggio T [mm] | 35 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Vite | M12 |
m/pezzo [kg] | 2.3 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.