arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNS-M 315-21-3 Illustrazione simile

PNS-M 315-21-3

Gruppi di ganasce basculanti

ID 160225

Disponibilità su richiesta
PNS-M 315-21-3, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-4, ID-Nr. 194107PT 21-4, ID-Nr. 160005
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21
Larghezza B [mm] 152
Larghezza B1 [mm] 50
Altezza H [mm] 68
Lunghezza L [mm] 75
Profindità di serraggio T [mm] 35
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Vite M16
m/pezzo [kg] 2.6
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.