PNS-M 315-21-4
Gruppi di ganasce basculanti
ID 160226
PNS-M 315-21-4, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PB 315-4, ID-Nr. 192108SP 315-4, ID-Nr. 194107PT 21-4, ID-Nr. 160005
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 21 |
Larghezza B [mm] | 180 |
Larghezza B1 [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 68 |
Lunghezza L [mm] | 75 |
Profindità di serraggio T [mm] | 35 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Vite | M16 |
m/pezzo [kg] | 2.9 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.