PNS-Z 200-4
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190141
PNS-Z 200-4, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PT 17-4, ID-Nr. 191109SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-4, ID-Nr. 192129
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | 1/16" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 17 |
Larghezza B [mm] | 130 |
Larghezza B1 [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 56 |
Lunghezza L [mm] | 69.5 |
Profindità di serraggio T [mm] | 30 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Vite | M12 |
m/pezzo [kg] | 1.5 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.