arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNS-Z 250-17-2 Illustrazione simile

PNS-Z 250-17-2

Gruppi di ganasce basculanti

ID 190101

Disponibilità su richiesta
PNS-Z 250-17-2, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 17 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: SP 250-2, ID-Nr. 194101PT 17-1, ID-Nr. 191100PB 250-2, ID-Nr. 192101
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 17
Larghezza B [mm] 97
Larghezza B1 [mm] 50
Altezza H [mm] 56
Lunghezza L [mm] 90
Profindità di serraggio T [mm] 35
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Vite M12
m/pezzo [kg] 1.7
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.