arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNS-Z 250-21-2 Illustrazione simile

PNS-Z 250-21-2

Gruppi di ganasce basculanti

ID 190106

Disponibilità su richiesta
PNS-Z 250-21-2, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: PT 21-1, ID-Nr. 191102SP 250-2, ID-Nr. 194101PB 250-2, ID-Nr. 192101
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21
Larghezza B [mm] 97
Larghezza B1 [mm] 50
Altezza H [mm] 64
Lunghezza L [mm] 96
Profindità di serraggio T [mm] 35
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Vite M16
m/pezzo [kg] 2
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.