PNS-Z 250-21-3
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190107
PNS-Z 250-21-3, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PT 21-1, ID-Nr. 191102PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-2, ID-Nr. 194101
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | 1/16" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 21 |
Larghezza B [mm] | 103 |
Larghezza B1 [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 64 |
Lunghezza L [mm] | 96 |
Profindità di serraggio T [mm] | 35 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Vite | M16 |
m/pezzo [kg] | 2.1 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.