arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNS-Z 400-1 Illustrazione simile

PNS-Z 400-1

Gruppi di ganasce basculanti

ID 190115

Disponibilità su richiesta
PNS-Z 400-1, Gruppi di ganasce basculanti
  • Dentatura: 3/32" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
  • La fornitura comprende: PT 25-1, ID-Nr. 191104SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110
Gruppo prodotti Gruppi di ganasce basculanti
Dentatura 3/32" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 150
Larghezza B1 [mm] 65
Altezza H [mm] 85
Lunghezza L [mm] 138
Profindità di serraggio T [mm] 45
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Vite M20
m/pezzo [kg] 3
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.