PNS-Z 500-5
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190123
PNS-Z 500-5, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: 3/32" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: PT 25-4, ID-Nr. 191107PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-2, ID-Nr. 194113
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
---|---|
Dentatura | 3/32" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
Larghezza B [mm] | 310 |
Larghezza B1 [mm] | 70 |
Altezza H [mm] | 90 |
Lunghezza L [mm] | 170 |
Profindità di serraggio T [mm] | 45 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
Vite | M20 |
m/pezzo [kg] | 9.2 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.