PT-FR 630-1
Griffe base a pendolo
ID 191518
PT-FR 630-1, Griffe base a pendolo
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
---|---|
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza B1 [mm] | 45 |
Lunghezza L [mm] | 200 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/pezzo [kg] | 5.5 |