PT-S 200-1
Griffe base a pendolo
ID 191535
PT-S 200-1, Griffe base a pendolo
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
---|---|
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza B1 [mm] | 22 |
Lunghezza L [mm] | 82 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/pezzo [kg] | 0.85 |