EWB-MT 630
Ganasce base
ID 160795
EWB-MT 630, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 40 mm
- Interspazio: 24 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | Incastro a croce |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 40 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 24 |
Larghezza B [mm] | 75 |
Altezza H [mm] | 64 |
Altezza H1 [mm] | 61 |
Lunghezza L [mm] | 203 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 82 |
Vite | M20 |
m/set [kg] | 18.5 |