arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EWB-TG 210 Illustrazione simile

EWB-TG 210

Ganasce base

ID 160700

Disponibilità su richiesta
EWB-TG 210, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Attacco: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 12.7 mm
  • Interspazio: 7.9 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco Incastro a croce
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza della scanalatura N [mm] 12.7
Larghezza della linguetta S [mm] 7.9
Larghezza B [mm] 45
Altezza H [mm] 33
Altezza H1 [mm] 30
Lunghezza L [mm] 86
Spaziatura dei fori b [mm] 44.5
Vite 1/2"
m/set [kg] 2.1
Le viti cilindriche non sono incluse nella fornitura