EWB-TG 265
Mordazas base
ID 160701
EWB-TG 265, Mordazas base
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 19.02 mm
- Ancho de banda: 12.7 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Specifiche tecniche
| Groupe de produit | Mors de base |
|---|---|
| Fixation | Tenon-rainure |
| Denture | Denture droite |
| Largeur de la fente N [mm] | 19.02 |
| Largeur de l'onglet S [mm] | 12.7 |
| Largeur B [mm] | 45.0 |
| Hauteur H [mm] | 45.0 |
| Hauteur H1 [mm] | 42.0 |
| Longueur L [mm] | 106.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 54.0 |
| Vis | 5/8" |
| m/jeu [kg] | 3.7 |
Les vis cylindriques ne sont pas comprises dans l'étendue de la livraison