EWB-TG 315
Ganasce base
ID 160702
EWB-TG 315, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 19.02 mm
- Interspazio: 12.7 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | Incastro a croce |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 19.02 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 12.7 |
Larghezza B [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 46 |
Altezza H1 [mm] | 43 |
Lunghezza L [mm] | 120 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 63.5 |
Vite | 5/8" |
m/set [kg] | 4.5 |
Le viti cilindriche non sono incluse nella fornitura