EWB-TG 500
Ganasce base
ID 160704
EWB-TG 500, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 19.02 mm
- Interspazio: 12.7 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | Incastro a croce |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 19.02 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 12.7 |
Larghezza B [mm] | 62 |
Altezza H [mm] | 62 |
Altezza H1 [mm] | 59 |
Lunghezza L [mm] | 168 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 76.2 |
Vite | 3/4" |
m/set [kg] | 10.5 |
Le viti cilindriche non sono incluse nella fornitura