arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EWB-TS 210 Illustrazione simile

EWB-TS 210

Ganasce base

ID 160730

Disponibilità su richiesta
EWB-TS 210, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Attacco: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 17 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco 1/16" x 90°
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza della scanalatura N [mm] 17
Larghezza B [mm] 45
Larghezza B1 [mm] 45
Altezza H [mm] 46
Lunghezza L [mm] 89
Vite M12
m/set [kg] 3.6