EWB-TS 400
Ganasce base
ID 160733
EWB-TS 400, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: 3/32" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | 3/32" x 90° |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
Larghezza B [mm] | 62 |
Larghezza B1 [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 72 |
Lunghezza L [mm] | 148 |
Vite | M20 |
m/set [kg] | 12 |