arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EWB-TS 500 Illustrazione simile

EWB-TS 500

Ganasce base

ID 160734

Disponibilità su richiesta
EWB-TS 500, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Attacco: 3/32" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco 3/32" x 90°
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 75
Larghezza B1 [mm] 62
Altezza H [mm] 90
Lunghezza L [mm] 160
Vite M20
m/set [kg] 21.6