arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBK 200 Illustrazione simile

GBK 200

Ganasce base

ID 159100

Pronto per la spedizione da magazzino
GBK 200, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Attacco: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 20 mm
  • Interspazio: 10 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco Incastro a croce
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza della scanalatura N [mm] 20
Larghezza della linguetta S [mm] 10
Larghezza B [mm] 22
Altezza H [mm] 32
Altezza H1 [mm] 29.5
Lunghezza L [mm] 85
Spaziatura dei fori b [mm] 40
Vite M8
m/set [kg] 1