GBKL 200
Ganasce base
ID 159120
GBKL 200, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 20 mm
- Interspazio: 10 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | Incastro a croce |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 20 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 10 |
Larghezza B [mm] | 22 |
Altezza H [mm] | 32 |
Altezza H1 [mm] | 29.5 |
Lunghezza L [mm] | 105 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 40 |
Vite | M8 |
m/set [kg] | 1.2 |