arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SFG 1000 Illustrazione simile

SFG 1000

Ganasce base

ID 157108

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
SFG 1000, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Attacco: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 40 mm
  • Interspazio: 24 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco Incastro a croce
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza della scanalatura N [mm] 40
Larghezza della linguetta S [mm] 24
Larghezza B [mm] 65
Altezza H [mm] 72
Altezza H1 [mm] 68
Lunghezza L [mm] 314
Spaziatura dei fori b [mm] 82
Vite M20
m/set [kg] 27.14