arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SFG 250 Illustrazione simile

SFG 250

Ganasce base

ID 157102

Pronto per la spedizione da magazzino
SFG 250, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Attacco: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 20 mm
  • Interspazio: 12 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco Incastro a croce
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza della scanalatura N [mm] 20
Larghezza della linguetta S [mm] 12
Larghezza B [mm] 26
Altezza H [mm] 40
Altezza H1 [mm] 37
Lunghezza L [mm] 110
Spaziatura dei fori b [mm] 40
Vite M12x1.5
m/set [kg] 1.82