SFG 630-400
Ganasce base
ID 157109
SFG 630-400, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Attacco: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 30 mm
- Interspazio: 18 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | Incastro a croce |
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 30 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 18 |
Larghezza B [mm] | 65 |
Altezza H [mm] | 62 |
Altezza H1 [mm] | 58 |
Lunghezza L [mm] | 230 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 60 |
Vite | M16x1.5 |
m/set [kg] | 16.2 |