SFGF-L 1400
Ganasce base
ID 8705286
SFGF-L 1400, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Attacco: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 40 mm
- Interspazio: 24 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | Incastro a croce |
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 40 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 24 |
Larghezza B [mm] | 65 |
Altezza H [mm] | 62 |
Altezza H1 [mm] | 58 |
Lunghezza L [mm] | 570 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 82 |
Vite | M20 |
m/set [kg] | 36.93 |