arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STB 200 Illustrazione simile

STB 200

Ganasce base

ID 156099

Disponibilità su richiesta
STB 200, Ganasce base
  • Dentatura: Dentatura inclinata
  • Attacco: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 17 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco 1/16" x 90°
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza della scanalatura N [mm] 17
Larghezza B [mm] 45
Larghezza B1 [mm] 22
Altezza H [mm] 61
Lunghezza L [mm] 80
Vite M12
m/set [kg] 3.4