STB 250-2
Ganasce base
ID 156101
STB 250-2, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Attacco: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | 1/16" x 90° |
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 21 |
Larghezza B [mm] | 54 |
Larghezza B1 [mm] | 26 |
Altezza H [mm] | 70 |
Lunghezza L [mm] | 110 |
Vite | M16 |
m/set [kg] | 5.2 |